Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi

064G1118

Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 8250-3411-C1GB04-1
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneCEcURus
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Cambiamento termico HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Cambiamento termico LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Campo di pressione [bar] [Max]250.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]3625.94 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-20 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]105 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]221 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 8250-3411-C1GB04-1
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 60947-5-2
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3411-C1GB04-1
Membrana affacciataNo
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione a temp. rif. ±FS [%]0.50 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]0.50 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]20300 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]1400.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo24 pz
Richiesta monitoraggio guastiNo
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temperatura di riferimento [°C]25 °C
Temperatura di riferimento [°F]77 °F
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 8250
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.071 Kilogram
Peso netto0.064 Kilogram
Volume0.097 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428484374
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens