Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, G 1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 1900, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290.08 psi

064G6589

Tipo raccordo pressione: R, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1900-2311-A1PT04-0
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneCEcURus
Attacco pressione standardISO 7-1
Campo di pressione [bar] [Max]20.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]290.08 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1900-2311-A1PT04-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]24.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2311-A1PT04-0
Membrana affacciataNo
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Precisione a temp. rif. ±FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]1.0 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]1088 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]75.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Richiesta monitoraggio guastiNo
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Temperatura di riferimento [°C]20 °C
Temperatura di riferimento [°F]68 °F
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 1900
Tipo raccordo pressioneR
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.078 Kilogram
Peso netto0.069 Kilogram
Volume0.199 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423288502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens