Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

Trasmettitore di pressione, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

064G6576

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1900-1811-C2GB04-2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 1
alimentazione +Perno 2
ApprovazioneCEcURus
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]87.02 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1900-1811-C2GB04-2
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]24.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Material DescriptionMBS 1900-1811-C2GB04 Sensor
Membrana affacciataNo
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nota raccordo pressioneA
Precisione a temp. rif. ±FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]1.0 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]1088 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]75.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo45 pz
Richiesta monitoraggio guastiNo
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Temperatura di riferimento [°C]20 °C
Temperatura di riferimento [°F]68 °F
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 1900
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.048 Kilogram
Peso netto0.042 Kilogram
Volume0.109 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423287703
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens