Trasmettitore di pressione, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
064G6501
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione
064G6501
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 2 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | CEcURus |
| Attacco pressione standard | EN 837 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 87.02 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 32 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Conn. elettriche | Angular connector |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
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
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 24.0 mm |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Material Description | MBS 1900-1811-A0AB04 |
| Membrana affacciata | No |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nota raccordo pressione | A |
| Precisione a temp. rif. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 1088 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 75.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Richiesta monitoraggio guasti | No |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB dentro CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Temperatura di riferimento [°C] | 20 °C |
| Temperatura di riferimento [°F] | 68 °F |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 1900 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.046 Kilogram |
| Peso netto | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.102 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269747 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |