Accessori, sensori, Cavo
073G0153
Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 50
073G0153
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di temperatura del cavo [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temperatura del cavo [°C] [Min] | -40 °C |
| Cavi [pz] | 6 pz |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Componenti incluse | Cable with plug 1,50 m |
| Conn. elettriche | Mini Mate-N-Lok |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 6 pin |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori, sensori |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza cavo [in] | 60.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.500 m |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M |
| Nome prodotto | Cavo |
| Prodotto identico | 073G0101 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di cavo | Multi conductor |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | DST G |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 128 Gram |
| Peso netto | 108 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225522 |