Danfoss logo
Accessory, Cable, NSK, Round packard

Accessori, sensori, Cavo

061H5178

Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
Chiave di identificazioneNSK-PP14
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Componenti incluseRound packard w. 2,5 m cable
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
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
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP66
Gruppo prodottiAccessori, sensori
Lunghezza del cavo [m]2.500 m
Material DescriptionNSK-PP14 cavo 2,5m IP50
Nome prodottoCavo
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo50 pz
Segnale uscitaNONE
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoNSK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.065 Kilogram
Peso netto0.061 Kilogram
Volume0.148 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428274494
Proposition 65No significant risk