Danfoss logo
NSK, Packard connector, for Danfoss Saginomiya NSK Pressure sensors, with cable

Accessori, sensori, Cavo

061H5177

Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
Chiave di identificazioneNSK-PP13
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Componenti incluseRound packard w. 1,0 m cable
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP66
Gruppo prodottiAccessori, sensori
Lunghezza del cavo [m]1.000 m
Material DescriptionNSK-PP13 NSK Packard cable 1m
Nome prodottoCavo
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo50 pz
Segnale uscitaNONE
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoNSK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.031 Kilogram
Peso netto0.028 Kilogram
Volume0.07 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428274500
Proposition 65No significant risk