Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Accessori, sensori, Cavo

061H5162

Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
Chiave di identificazioneXSK-PP08
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseMolex w. 2,5 m cable
Conn. elettricheMolex
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP66
Gruppo prodottiAccessori, sensori
HEX attacco pressione [mm]14.0 mm
Lunghezza del cavo [m]2.500 m
Material DescriptionXSK-PP08 cable 2,5m
Nome prodottoCavo
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo50 pz
Segnale uscitaNONE
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoNSK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.066 Kilogram
Peso netto0.065 Kilogram
Volume0.358 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428274654
Proposition 65No significant risk