Accessori, sensori, Cavo
061H5091
Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50
061H5091
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | XSK-PP07 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Componenti incluse | Molex w. 1,0 m cable |
| Conn. elettriche | Molex |
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
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessori, sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 14.0 mm |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.000 m |
| Material Description | Sensor Cable XSK PP07 I/50 |
| Nome prodotto | Cavo |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Segnale uscita | NONE |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | XSK |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.031 Kilogram |
| Peso netto | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |