Danfoss logo
Accessori, prodotto ausiliario, MBV 3000-product-details

Accessori, prodotto ausiliario, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Max]40 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Min]0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]10 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]50 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori, prodotto ausiliario
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Nome prodottoAccessory
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Tipo di prodottoMBV 3000

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.197 Kilogram
Peso netto0.12 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181