Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Valvole di regolazione e di spegnimento, MBV 3000

061B7170

Formato imballo: Imballo multiplo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEAC
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Max]40 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Min]0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]10 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]50 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. di uscita1/4
Dimensione att. pressione di prova16 x 2
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzioni di testOther
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess inclusoSÌ
Nome prodottoTest block for HPCO
Numero di ingressi [pz.]1 pz
Numero di uscite [pc]1 pz
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo7 pz
Tipo attacco di uscitaNPT
Tipo di attacco pressione di provaM
Tipo di prodottoMBV 3000
Tipo raccordo pressioneNPT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo457 Gram
Peso netto410 Gram
Volume0.535 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm