Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7052

Valvola di test, MBV 5000

061B7052

Tipo raccordo pressione: Flangia, Campo press. (Pi) [bar]: 0 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACRoHSUA
Campo di pressione (Pi) [bar] [Max]120 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] [Min]0 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Max]180 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Min]0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Chiave di identificazioneMBV5000-331X
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. pressione di prova16 x 2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Funzioni di testSeparato
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
MiniMess inclusoSÌ
N. dossier SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Nome prodottoValvola di test
Nome prodotto dossier SCIPMBV 1000-5000
Numero di ingressi [pz.]1 pz
Numero di uscite [pc]3 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo18 pz
Smorzatore di impulsiNo
Tipo attacco di uscitaFlangia
Tipo di attacco pressione di provaM
Tipo di prodottoMBV 5000
Tipo raccordo pressioneFlangia

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.29 Kilogram
Peso netto1.036 Kilogram
Volume1.678 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428831420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm