Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7048

Valvola di test, MBV 5000

061B7048

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Campo press. (Pi) [bar]: 0 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione (Pi) [bar] [Max]120 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] [Min]0 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Max]180 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Min]0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Chiave di identificazioneMBV5000-3301
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. pressione di prova1/4
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Filettatura att. pressione di provaISO 228-1
Filettatura att. pressione standardISO 228-1
Formato imballoImballo multiplo
Funzioni di testComune
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/12
Nome prodottoValvola di test
Note sull'attacco della pressione di provaTappo foro
Numero di ingressi [pz.]1 pz
Numero di uscite [pc]3 pz
Pressione di prova maschio/femminaFemmina
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Smorzatore di impulsiNo
Tipo attacco di uscitaFlangia
Tipo di attacco pressione di provaG
Tipo di prodottoMBV 5000
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.071 Kilogram
Peso netto0.871 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.731 Liter
EAN/UPC5702423272952