Valvola di test, MBV 5000
061B7047
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Campo press. (Pi) [bar]: 0 - 120
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per trasmettitori di pressione, Parti di ricambio e accessori per interruttori
061B7047
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Attacco pressione standard | DIN 3852-E |
| Campo di pressione (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Campo di pressione (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Max] | 180 bar |
| Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Min] | 0 bar |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Chiave di identificazione | MBV5000-3501 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. pressione di prova | 1/4 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Filettatura att. pressione di prova | ISO 228-1 |
| Filettatura att. pressione standard | ISO 228-1 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzioni di test | Comune |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e di spegnimento |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Nome prodotto | Valvola di test |
| Note sull'attacco della pressione di prova | Tappo foro |
| Numero di ingressi [pz.] | 1 pz |
| Numero di uscite [pc] | 5 pz |
| Pressione di prova maschio/femmina | Femmina |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Tipo attacco di uscita | Flangia |
| Tipo di attacco pressione di prova | G |
| Tipo di prodotto | MBV 5000 |
| Tipo raccordo pressione | G |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.792 Kilogram |
| Peso netto | 1.562 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 3.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272945 |