Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7045

Valvola di test, MBV 5000

061B7045

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Campo press. (Pi) [bar]: 0 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACRoHSUA
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione (Pi) [bar] [Max]120 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] [Min]0 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Max]180 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Min]0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Chiave di identificazioneMBV5000-2211
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. pressione di prova16 x 2
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Filettatura att. pressione standardISO 228-1
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzioni di testSeparato
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
MiniMess inclusoSÌ
N. dossier SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Nome prodottoValvola di test
Nome prodotto dossier SCIPMBV 1000-5000
Numero di ingressi [pz.]1 pz
Numero di uscite [pc]2 pz
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo18 pz
Smorzatore di impulsiNo
Tipo attacco di uscitaFlangia
Tipo di attacco pressione di provaM
Tipo di prodottoMBV 5000
Tipo raccordo pressioneG
Ulteriori informazioniInlet on the left side

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.858 Kilogram
Peso netto0.802 Kilogram
Volume1.118 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423266814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm