Valvola di test, MBV 5000
061B7000
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Campo press. (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7000
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACRoHSUA |
| Attacco pressione standard | DIN 3852-E |
| Campo di pressione (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Campo di pressione (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Max] | 180 bar |
| Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Min] | 0 bar |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Chiave di identificazione | MBV5000-1111 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. pressione di prova | 16 x 2 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Filettatura att. pressione standard | ISO 228-1 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzioni di test | Separato |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e di spegnimento |
| Height (EF000040) | 55 |
| Material Description | MBV5000-1111 |
| MiniMess incluso | SÌ |
| N. dossier SCIP | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Nome prodotto | Valvola di test |
| Nome prodotto dossier SCIP | MBV 1000-5000 |
| Numero di ingressi [pz.] | 1 pz |
| Numero di uscite [pc] | 1 pz |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 15 pz |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Tipo attacco di uscita | Flangia |
| Tipo di attacco pressione di prova | M |
| Tipo di prodotto | MBV 5000 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| Width (EF000008) | 55 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.426 Kilogram |
| Peso netto | 0.396 Kilogram |
| Volume | 0.546 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423058563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |