Valvola di isolamento, MBV 2000
061B6016
Max. Pressione di esercizio [bar]: 600, Tipo di attacco interno: G
061B6016
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Att. esterno maschio/femmina | Maschio |
| Attacco standard interno | DIN 3852 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 382 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Chiave di identificazione | MBV2000-223 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. esterno | 1/2 |
| Dimensioni raccordo interno | 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| External connection standard | DIN 3852-E |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e di spegnimento |
| Larghezza misurata tra le facce [mm] | 30 mm |
| Massima pressione di test [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 600.0 bar |
| Nome prodotto | Valvola di isolamento |
| Pressione di scoppio [bar] | 1500.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 60 pz |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tipo di attacco esterno | G |
| Tipo di attacco interno | G |
| Tipo di prodotto | MBV 2000 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.117 Kilogram |
| Peso netto | 0.111 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423274840 |