Danfoss logo
MBV 2000 Isolation Valve M/60

Valvola di isolamento, MBV 2000

061B6014

Max. Pressione di esercizio [bar]: 600, Tipo di attacco interno: M

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco standard internoDIN 3852
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]382 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Chiave di identificazioneMBV2000-XX2
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. esterno18 x 1.5
Dimensioni raccordo interno18 x 1.5
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
External connection standardDIN 3852-E
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Larghezza misurata tra le facce [mm]27 mm
Massima pressione di test [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV2000-XX2
Max. Pressione di esercizio [bar]600.0 bar
Nome prodottoValvola di isolamento
Pressione di scoppio [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo60 pz
Tipo di attacco esternoM
Tipo di attacco internoM
Tipo di prodottoMBV 2000

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.082 Kilogram
Peso netto0.078 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423227068