Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Valvola di isolamento, MBV 2000

061B6013

Max. Pressione di esercizio [bar]: 600, Tipo di attacco interno: M

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Att. esterno maschio/femminaMaschio
Attacco standard internoISO 6149-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]382 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Chiave di identificazioneMBV2000-XX1
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. esterno9/16-18
Dimensioni raccordo interno14 x 1.5
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardSAE J514
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Larghezza misurata tra le facce [mm]24 mm
Massima pressione di test [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Max. Pressione di esercizio [bar]600.0 bar
Nome prodottoValvola di isolamento
Pressione di scoppio [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo60 pz
Tipo di attacco esternoUNF
Tipo di attacco internoM
Tipo di prodottoMBV 2000

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.068 Kilogram
Peso netto0.065 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm