Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6003

Valvola di isolamento, MBV 2000

061B6003

Max. Pressione di esercizio [bar]: 600, Tipo di attacco interno: G

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Att. esterno maschio/femminaMaschio
Attacco standard internoDIN 3852
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]382 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Chiave di identificazioneMBV2000-223
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. esterno1/2
Dimensioni raccordo interno1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Larghezza misurata tra le facce [mm]30 mm
Massima pressione di test [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV2000-223
Max. Pressione di esercizio [bar]600.0 bar
Nome prodottoValvola di isolamento
Pressione di scoppio [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo60 pz
Tipo di attacco esternoG
Tipo di attacco internoG
Tipo di prodottoMBV 2000

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.116 Kilogram
Peso netto0.099 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423133185