Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6002

Valvola di isolamento, MBV 2000

061B6002

Max. Pressione di esercizio [bar]: 600, Tipo di attacco interno: G

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
Att. esterno maschio/femminaMaschio
Attacco standard internoDIN 3852
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]382 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Chiave di identificazioneMBV2000-123
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. esterno1/2
Dimensioni raccordo interno1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
External connection standardDIN 3852-E
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Larghezza misurata tra le facce [mm]30 mm
Massima pressione di test [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV2000-123
Max. Pressione di esercizio [bar]600.0 bar
Nome prodottoValvola di isolamento
Pressione di scoppio [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo60 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Tipo di attacco esternoG
Tipo di attacco internoG
Tipo di prodottoMBV 2000
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.112 Kilogram
Peso netto0.043 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423133161