Trasmettitore di pressione, MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi
063G4871
Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
063G4871
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 1 |
| alimentazione + | Perno 2 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J1926/2 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 200.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 2900.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | DT04 |
| Commenti | PERNO 3: CODICE 1: SW4: 100 BAR |
| Conn. elettriche | Deutsch |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| Material Description | Sensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Pin surface material | Au |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressione di scoppio [bar] | 2500.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 36250 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 750.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 10800 psig |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 063G1871 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Raziometrico [V] [Min] | 0.500 V |
| Raziometrico [V] [Max] | 4.500 V |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | MEP 2250 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 4 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.065 Kilogram |
| Peso netto | 0.048 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877251 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |