Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Trasmettitore di pressione, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2114

Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno B
alimentazione +Perno A
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardANSI/ASME B1.20.1
Campo di pressione [bar] [Max]60.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]870.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardDT04
CommentiPERNO C: COMMUTATORE-PNP-NO SU ALIMENTAZIONE
Conn. elettricheDeutsch
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caratteristica
Valore
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4-18
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pin surface materialSn
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]1400.0 bar
Pressione di scoppio [psig]20000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]210.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]3000 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaSwitch
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMEP 2650
Tipo raccordo pressioneNPT
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.069 Kilogram
Peso netto0.055 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens