Trasmettitore di pressione, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G4496
Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1350-341B-C1GB04-2
063G4496
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 3 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | DIN 3852-E |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 3625.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 1350-341B-C1GB04-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | EN 60947-5-2 |
| Commenti | USCITA 2: PERNO 4 |
| Conn. elettriche | M12 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MBS 1350-341B-C1GB04-2 I/50 Sensor |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nota raccordo pressione | A |
| Pin surface material | Au |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressione di scoppio [bar] | 2500.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 36250 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 750.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 10800 psig |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 063G1496 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Voltage |
| Segnale uscita [V] [Max] | 10.1000 V |
| Segnale uscita [V] [Min] | 0.1000 V |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 1350 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.065 Kilogram |
| Peso netto | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.225 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423278541 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |