Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Trasmettitore di pressione, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

063G2398

Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 1
alimentazione +Perno 2
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J1926/2
Campo di pressione [bar] [Max]40.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]580.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardDT04
Conn. elettricheDeutsch
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pin surface materialAu
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]800.0 bar
Pressione di scoppio [psig]11600 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]120.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]1740 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Raziometrico [V] [Min]0.500 V
Raziometrico [V] [Max]4.500 V
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1350
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Perno 4

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.065 Kilogram
Peso netto0.053 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279906394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm