Trasmettitore di pressione, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: MBS 1350-3614-C3BD08
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 1 |
| alimentazione + | Perno 2 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J1926/2 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | DT04 |
| Commenti | PERNO 3: TEMP -40..125 C |
| Conn. elettriche | Deutsch |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Pin surface material | Au |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressione di scoppio [bar] | 4000.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 58000 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 1200.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 17000 psig |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 063G5230 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 48 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Voltage |
| Segnale uscita [V] [Max] | 6.0000 V |
| Segnale uscita [V] [Min] | 1.0000 V |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 1350 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 4 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.07 Kilogram |
| Peso netto | 0.069 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |