Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1319

Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1350-351B-C1GB04-2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 3
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [bar] [Max]300.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]4350.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1350-351B-C1GB04-2
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 60947-5-2
CommentiUSCITA 2: PERNO 4
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1350-351B-C1GB04-2
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nota raccordo pressioneA
Pin surface materialAu
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]4000.0 bar
Pressione di scoppio [psig]58000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]1200.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]17000 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]10.1000 V
Segnale uscita [V] [Min]0.1000 V
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1350
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.06 Kilogram
Peso netto0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423260454
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens