Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Trasmettitore di pressione, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: MBS 1250-2416-C2BC09

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J513:2019
Campo di pressione [bar] [Max]25.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]362.59 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1250-2416-C2BC09
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nota raccordo pressioneFlare 45°
Pin surface materialSn
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]800.0 bar
Pressione di scoppio [psig]12000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]120.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]1740 psig
Prodotto identico063G2494
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo50 pz
Raziometrico [V] [Min]0.500 V
Raziometrico [V] [Max]4.500 V
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1250
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Perno C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo66 Gram
Peso netto65 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk