Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Trasmettitore di pressione, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5040

Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1250-3415-C7GB04

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno B
alimentazione +Perno A
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [bar] [Max]250.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]3625.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1250-3415-C7GB04
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardDT04
Conn. elettricheDeutsch
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nota raccordo pressioneA
Pin surface materialSn
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]2500.0 bar
Pressione di scoppio [psig]36250 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]750.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]10800 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico063G2040
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo50 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]10.0000 V
Segnale uscita [V] [Min]0.0000 V
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1250
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.068 Kilogram
Peso netto0.062 Kilogram
Volume0.225 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428911818
Proposition 65No significant risk