Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 350 bar, 0 psi - 5075 psi
063G2495
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Voltage, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1200-CA13-C1BD08
063G2495
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Pin 3 |
| alimentazione + | Pin 1 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J1926/2 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 350.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 5075.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 1200-CA13-C1BD08 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Male |
| Collegamento elettrico standard | EN 60947-5-2 |
| Commenti | ELT.CONNECTION M12X1 VENTED |
| Commenti collegamenti elettrici | Vented through thread |
| Conn. elettriche | M12 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Multi pack |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensors |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| Material Description | Sensor MBS 1200-CA13-C1BD08 |
| Nome prodotto | Pressure transmitter |
| Pin surface material | Au |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % |
| Pressione di scoppio [bar] | 2500.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 36000 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 750.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 10800 psig |
| Pressione maschio/femmina | Male |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 48 pc |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Voltage |
| Segnale uscita [V] [Max] | 5.0000 V |
| Segnale uscita [V] [Min] | 1.0000 V |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 1200 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Pin 2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 62 Gram |
| Peso netto | 50 Gram |
| Volume | 0.09 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015895 |
| Proposition 65 | No significant risk |