Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
063G2491
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-3211-C2BC09
063G2491
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Pin A |
| alimentazione + | Pin B |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J513:2019 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 160.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 2320.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 1250-3211-C2BC09 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Male |
| Collegamento elettrico standard | 150.2 SERIES |
| Conn. elettriche | Round Packard Metri-Pack |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 3 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Multi pack |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensors |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3211-C2BC09 |
| Nome prodotto | Pressure transmitter |
| Nota raccordo pressione | Flare 45° |
| Pin surface material | Sn |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % |
| Pressione di scoppio [bar] | 1600.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 23200 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 480.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 7000 psig |
| Prodotto identico | 063G5491 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 48 pc |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 1250 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 56 Gram |
| Peso netto | 51 Gram |
| Volume | 0.098 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012726 |
| Proposition 65 | No significant risk |