Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320.5 psi

063G2470

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-3216-C2BC09

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePin A
alimentazione +Pin B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J513:2019
Campo di pressione [bar] [Max]160.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]2320.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1250-3216-C2BC09
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMale
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Conn. elettricheRound Packard Metri-Pack
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Caratteristica
Valore
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoMulti pack
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensors
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
Material DescriptionSensor MBS 1250-3216-C2BC09
Nome prodottoPressure transmitter
Pin surface materialSn
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 %
Pressione di scoppio [bar]1600.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [bar]480.0 bar
Prodotto identico063G5470
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pc
Raziometrico [V] [Min]0.500 V
Raziometrico [V] [Max]4.500 V
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1250
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Pin C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo56 Gram
Peso netto51 Gram
Volume0.09 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255002062
Proposition 65No significant risk