Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Trasmettitore di pressione, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2417

Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 9/16-18, Chiave di identificazione: MBS 1250-3816-C1BD11
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 3
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J1926/2
Campo di pressione [bar] [Max]600.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]8700.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1250-3816-C1BD11
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 60947-5-2
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione9/16-18
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pin surface materialAu
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]4000.0 bar
Pressione di scoppio [psig]58000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]2100.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]30000 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Raziometrico [V] [Min]0.500 V
Raziometrico [V] [Max]4.500 V
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1250
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Perno 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.07 Kilogram
Peso netto0.054 Kilogram
Volume0.097 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162281802
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens