Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Trasmettitore di pressione, MBS 1250, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

063G2393

Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 14 x 1.5, Chiave di identificazione: MBS 1250-2713-C4FA21

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 3
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardISO 9974-2
Campo di pressione [bar] [Max]50.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]725.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1250-2713-C4FA21
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standard1,5 SERIES
Conn. elettricheAMP SuperSeal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione14 x 1.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2713-C4FA21
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pin surface materialSn
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]1400.0 bar
Pressione di scoppio [psig]20000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]210.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]3000 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico063G5393
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]5.0000 V
Segnale uscita [V] [Min]1.0000 V
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1250
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes
uscita +Perno 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.07 Kilogram
Peso netto0.048 Kilogram
Volume0.098 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279900675
Proposition 65No significant risk