Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Trasmettitore di pressione, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1250-3016-C3GC05

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 1
alimentazione +Perno 2
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardJIS B2351
Campo di pressione [bar] [Max]100.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]1450.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1250-3016-C3GC05
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardDT04
Conn. elettricheDeutsch
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nota raccordo pressioneA
Pin surface materialAu
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]2000.0 bar
Pressione di scoppio [psig]29000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]300.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]4300 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico063G5035
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Raziometrico [V] [Min]0.500 V
Raziometrico [V] [Max]4.500 V
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1250
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno 4

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.066 Kilogram
Peso netto0.053 Kilogram
Volume0.081 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk