Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1972

Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1250-2811-C1GB04

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [bar] [Max]60.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]870.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1250-2811-C1GB04
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 60947-5-2
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBS 1250-2811-C1GB04
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nota raccordo pressioneA
Pin surface materialAu
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]1400.0 bar
Pressione di scoppio [psig]20000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]210.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]3000 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1250
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.063 Kilogram
Peso netto0.05 Kilogram
Volume0.097 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428899819
Proposition 65No significant risk