Trasmettitore di pressione, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
063G1742
Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1250-3015-C3GB04
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G1742
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 1 |
| alimentazione + | Perno 2 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | DIN 3852-E |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 100.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 1450.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 1250-3015-C3GB04 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | DT04 |
| Conn. elettriche | Deutsch |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3015-C3GB04 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nota raccordo pressione | A |
| Pin surface material | Au |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressione di scoppio [bar] | 2000.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 29000 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 300.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 4300 psig |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 48 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Voltage |
| Segnale uscita [V] [Max] | 10.0000 V |
| Segnale uscita [V] [Min] | 0.0000 V |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 1250 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 4 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.064 Kilogram |
| Peso netto | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.095 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428816564 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |