Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Trasmettitore di pressione, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Chiave di identificazione: MBS 1200-2116-C4FA06

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 3
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardISO 6149-2
Campo di pressione [bar] [Max]15.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]217.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1200-2116-C4FA06
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standard1,5 SERIES
Conn. elettricheAMP SuperSeal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione12 x 1.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pin surface materialSn
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]640.0 bar
Pressione di scoppio [psig]9200 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]48.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]700 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Raziometrico [V] [Min]0.500 V
Raziometrico [V] [Max]4.500 V
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1200
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes
uscita +Perno 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.066 Kilogram
Peso netto0.062 Kilogram
Volume0.098 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk