Trasmettitore di pressione, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
063G1609
Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: MBS 1200-6611-C2AC04
063G1609
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 1 |
| alimentazione + | Perno 3 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 34.50 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 500.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 1200-6611-C2AC04 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | 150.2 SERIES |
| Conn. elettriche | Metri-Pack Packard, tondo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 3 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4-18 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Pin surface material | Sn |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressione di scoppio [bar] | 800.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 11600 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 80.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 1160 psig |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 063G4609 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 48 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 1200 |
| Tipo raccordo pressione | NPT |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.066 Kilogram |
| Peso netto | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.1 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423298860 |
| Proposition 65 | No significant risk |