Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

Trasmettitore di pressione, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: DST P30M-2011-A6FB04-4
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-G
Campo di pressione [bar] [Max]10.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]145.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P30M-2011-A6FB04-4
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensioni raccordo pressione1/4
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Livello del segnale di guasto21.50
Livello di ritaglio alto20.50
Livello di ritaglio basso3.80
Material DescriptionMBS 3150-2011-A6FB04 Sensor
Membrana affacciataNo
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]60.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo14 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoDST P30M
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.198 Kilogram
Peso netto0.156 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262