Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 4201, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G7815

Tipo raccordo pressione: R, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 4201-D531-A6CD13-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
alimentazione -Perno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardISO 7-1
Campo di pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]87.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 4201-D531-A6CD13-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Intrinsecamente sicuro
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionSensor MBS 4201-D531-A6CD13-0
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]609 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]42.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo14 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
testo vendite ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Tipo di prodottoMBS 4201
Tipo raccordo pressioneR
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.233 Kilogram
Peso netto0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255196822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm