Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Trasmettitore di pressione, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G6865

Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardANSI/ASME B1.20.1
Campo di pressione [bar] [Max]2.50 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]36.25 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 4201-1411-A1AC04-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensioni raccordo pressione1/4-18
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuro
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionMBS 4701 Ex ia IIC T4 Ga
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]218 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]15.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo14 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
testo vendite ATEXEx iA IIC T4 Ga
Tipo di prodottoMBS 4201
Tipo raccordo pressioneNPT
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.244 Kilogram
Peso netto0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424535841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm