Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumeNero 2
alimentazione +Nero 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Campo di pressione [bar] [Max]4.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]58.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 4251-1631-DCGB04-1
China RoHS complianceOut of scope
CommentiTEMP. MEZZO MIN -20°C VITON
Commenti collegamenti elettriciSchermato Ex
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuro
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Lunghezza cavo [in]196.00 in
Lunghezza del cavo [m]5.000 m
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneM5
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]348 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]24.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo8 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
testo vendite ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Tipo di prodottoMBS 4251
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.535 Kilogram
Peso netto0.447 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm