Danfoss logo
Pressure transmitter, type MBS 4251 and MBS 4201, MBS 4751, MBS 4701

Trasmettitore di pressione, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G3725

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Chiave di identificazione: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardEN 837
Campo di pressione [bar] [Max]2.50 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]36.25 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 4201-1411-A1AB08-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensioni raccordo pressione1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuro
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionMBS 4201 Ex ia IIC T4..T6 Ga
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]218 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]15.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo14 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
testo vendite ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Tipo di prodottoMBS 4201
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.248 Kilogram
Peso netto0.214 Kilogram
Volume0.393 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423195121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm