Danfoss logo
Pressure transmitter, M20, Flange

Trasmettitore di pressione, MBS 3350, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G7641

Tipo raccordo pressione: Flangia, Chiave di identificazione: MBS 3350-2211-A9CD28-3
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
alimentazione -Perno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Campo di pressione [bar] [Max]16.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]232.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 3350-2211-A9CD28-3
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.M20
Dimensioni raccordo pressionePort Ø2.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-2211-A9CD28-0
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneAdattatore modulare con flangia
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]1392 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]96.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo14 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 3350
Tipo raccordo pressioneFlangia
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.351 Kilogram
Peso netto0.347 Kilogram
Volume0.411 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424594336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm