Trasmettitore di pressione, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6435
Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: Flangia, Chiave di identificazione: MBS 3350-1811-DDCD28-3
060G6435
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Blu |
| alimentazione + | Nero |
| Approvazione | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 87.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 3350-1811-DDCD28-3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti | SCHERMATURA: COLLEGATA A PROTEZIONE |
| Commenti collegamenti elettrici | spedito schermato |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | Port Ø2.5 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 22.40 |
| Livello di ritaglio basso | 3.60 |
| Lunghezza cavo [in] | 21.65 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.550 m |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-DDCD28-0 |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nota raccordo pressione | Adattatore modulare con flangia |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 522 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 36.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 3350 |
| Tipo raccordo pressione | Flangia |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.4 Kilogram |
| Peso netto | 0.349 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |