Trasmettitore di pressione, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi
060G3913
Conn. elettriche: Baionetta, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 14 x 1.5, Chiave di identificazione: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350
060G3913
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 2 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | ISO 6149-2 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 552.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 8000.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | ISO 15170 |
| Commenti collegamenti elettrici | A3-3.1-AU Ø31- verde |
| Conn. elettriche | Baionetta |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 3 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 14 x 1.5 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 32.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 98.00 |
| Livello di ritaglio basso | 4.00 |
| Material Description | MBS 2150-CP26-G3CD04 Sensor |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nota raccordo pressione | Alta pressione speciale |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 21755 psi |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Punto zero e fondo scala regolabili | No |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Riferimento unitario di pressione | Absolute |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 3350 |
| Tipo raccordo pressione | M |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 3 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.135 Kilogram |
| Peso netto | 0.127 Kilogram |
| Volume | 0.264 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |