Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Trasmettitore di pressione, MBS 3300, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36 psi

059G0028

Tipo raccordo pressione: Flangia, Chiave di identificazione: MBS 3300-1411-A0CD28-4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
alimentazione -Perno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Campo di pressione [bar] [Max]2.50 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]36.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 3300-1411-A0CD28-4
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressionePort Ø2.5
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionSensor MBS 3300-1411-A0CD28-4
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneAdattatore modulare con flangia
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]217 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]15.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 3300
Tipo raccordo pressioneFlangia
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.352 Kilogram
Peso netto0.293 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255260707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm