Danfoss logo
Pressure transmitter DST P40x, No plug, M12 x 1,5

Trasmettitore di pressione, DST P40M, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi

078G5033

Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Chiave di identificazione: DST P40M-C211-A0FA20-1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneCEDNV∙GLKRNKK
Approvazione standardE10,IACS 7
Attacco pressione standardISO 9974-2
Campo di pressione [bar] [Max]11.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]159.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-15 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P40M-C211-A0FA20-1
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione12 x 1.5
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Material DescriptionSensor DST P40M-C211-A0FA20-1
N. dossier SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPSensor DST P40I + M
Pressione di scoppio [bar]20.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [bar]15.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tipo di prodottoDST P40M
Tipo raccordo pressioneM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.088 Kilogram
Peso netto0.072 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162932711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm