Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3250-3435-A8GB04-1
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [bar] [Max]250.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]3625.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]212 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 3250-3435-A8GB04-1
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Commenti collegamenti elettriciCavi volanti
Conn. elettricheAMP SuperSeal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto11.50
Livello di ritaglio basso0.00
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]1500.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]10.0000 V
Segnale uscita [V] [Min]0.0000 V
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 3250
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.157 Kilogram
Peso netto0.143 Kilogram
Volume0.255 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm